20795627
20795627
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 20 + | € 17,4279 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Handgreeplengte | 11.339 in |
|---|---|
| Handgreeplengte | 288.0 mm |
| Handgreepbreedte | 36.0 mm |
| Handgreepbreedte | 1.417 in |
| Plaatdiktebereik | 0.02 - 0.079 in |
| Plaatdiktebereik | 0.5 - 2.0 mm |
| Totale hoogte | 30.0 mm |
| Totale hoogte | 1.181 in |
| Sleuteltype | 9,0 mm driehoekige sleutel |
| Materiaal behuizing | PA6 GF30 |
| Materiaal vergrendeling | Staal |
| Afwerking handgreep | Zamak |
| Kleur | Zwart |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan