Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 25,8864 - € 25,8864 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
€ 25,8864 - € 74,5858 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
€ 20,2969 - € 42,6235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.016 in
102.0 mm
|
Zilver
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
€ 20,2969 - € 42,6235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.016 in
102.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
€ 20,2969 - € 42,6235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.016 in
102.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
€ 20,2969 - € 42,6235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.016 in
102.0 mm
|
Zilver
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
€ 20,1685 - € 58,0855 | 37 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 59,6224 - € 119,5267 | 16 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Grijs
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 20,1685 - € 58,0855 | 40 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 41,2286 - € 118,7882 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
Grijs
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 26,2261 - € 52,3404 | 24 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
€ 26,2261 - € 52,3404 | 42 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
€ 18,4418 - € 36,7661 | 1 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
€ 25,0655 - € 50,0221 | 30 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
€ 25,0655 - € 25,0655 | 138 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
€ 18,4418 - € 36,7661 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan