D2000300A
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
6 - 59 | € 22,8293 |
60 - 119 | € 21,697 |
120 + | € 20,5506 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gesloten lengte | 300.0 mm |
---|---|
Gesloten lengte | 11.811 in |
Uitgestrekte lengte | 605.0 mm |
Uitgestrekte lengte | 23.819 in |
Totale hoogte | 12.7 mm |
Totale hoogte | 0.5 in |
Totale breedte | 45.0 mm |
Totale breedte | 1.772 in |
Totale lengte | 600.0 mm |
Totale lengte | 23.622 in |
Draagvermogen | 45.0 kg |
Draagvermogen | 45.0 kg |
Lengte | 300.0 mm |
Lengte | 11.811 in |
Glijverplaatsing | 300.0 mm |
Glijverplaatsing | 11.811 in |
Richting glijbeweging | Unidirectioneel |
Ontkoppelingsmethode | Vooraan los te maken |
Speciale eigenschappen | Verkocht per paar |
Massief materiaal | Staal |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan