Met alle voordelen van een standaard kabelbinder, plus een identificatielabel, waar op geschreven kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Tag Location | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2501 - € 0,4592 | 3046 Op voorraad |
Boven de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,1739 | 3976 Op voorraad |
Onder de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,1296 - € 0,144 | 7063 Op voorraad |
Onder de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,0691 - € 0,0765 | 12302 Op voorraad |
Onder de kop
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,1036 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
Boven de kop
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| € 0,3188 - € 0,3539 | Vraag de levertijd aan hier |
Onder de kop
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3936 | 3140 Op voorraad |
Boven de kop
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| € 0,098 - € 0,1937 | 759 Op voorraad |
Boven de kop
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 0,0698 - € 0,0776 | 22002 Op voorraad |
Boven de kop
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan