Menu Search

Labelbinder 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 25 x 8 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Essentra artikelnummer:

10253403

Oud artikelnummer:

462671

18702 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0765
1000 - 1999 € 0,0729
2000 + € 0,0691
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 7,65

100 x € 0,0765

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Type gat No Screw Hole
Tag Location Onder de kop
Riembreedte 2.5 mm
Etiketlengte 25.0 mm
Labelbreedte 8.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Standaard RoHS
Standaard UL
Standaard HF
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op