Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Voorzien van een hangslotfitting voor een extra beveiligingsoptie indien afgesloten met een hangslot. Ze hebben ook een rubberpakking, voor extra afdichting. Het aanbod bestaat uit opties voor rechts- en linksdraaiende deuren en een scala aan verschillende klembereiken
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Voltooien | Bevestigingsgatlengte | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,68 - € 14,966 | 42 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,5075 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Geen afwerking
|
|
|
||
| € 4,715 - € 6,932 | 100 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 4,0422 - € 6,9324 | 145 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 4,0156 - € 6,2466 | 45 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 4,0157 - € 6,2466 | 50 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 7,726 - € 13,909 | 49 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 4,0157 - € 6,2466 | 246 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 4,0156 - € 6,2466 | 10 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 4,0156 - € 6,2466 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,9329 - € 3,0067 | 100 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Verchroomd
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 4,0422 - € 6,9324 | 1750 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 4,0422 - € 6,9324 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Gepoedercoat
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,5075 - € 0,5654 | 3000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Geen afwerking
|
|
|
||
| € 0,5075 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Geen afwerking
|
|
|
||
| € 0,4951 - € 0,5516 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Geen afwerking
|
|
|
||
| € 0,5075 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Geen afwerking
|
|
|
||
| € 0,5075 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Geen afwerking
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Onbewerkt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Onbewerkt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan