Menu Search

Kwartslagklink 5,0 mm dubbelbaardsleutel 25.5 mm

Essentra artikelnummer:

20077402

Oud artikelnummer:

5624042E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 50

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Grijpbereik 25.5 mm
Materiaal sluitlip RVS
Materiaal vergrendeling RVS
Kleur Naturel
Voltooien Onbewerkt
Sleuteltype 5,0 mm dubbelbaardsleutel
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Latch
Handgreeptype Vleugelknopgreep
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op