46111119634001E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 18,8089 |
50 - 249 | € 6,1991 |
250 + | € 5,0527 |
Mounting Orientation | Right Handed |
---|---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Material | Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Includes | No Includes |
Mounting Hole Shape | 22.2 x 20.2 mm |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Key Type | 8.0 mm Square Key |
Commodity Code | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan