350121351E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 9,4761 |
100 - 499 | € 3,142 |
500 + | € 2,5475 |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
---|---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Black Powder Coated |
Grip Range | 27.0 mm |
Grip Range | 1.063 in |
Includes | No Includes |
Mounting Hole Shape | 19.0 x 16.5 mm |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Key Type | 3.0 mm Double Bit Key |
Commodity Code | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan