Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 73,0538 |
50 + | € 39,049 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Orientation | Universal |
---|---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Body Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Latch Material | Stainless Steel |
Cam Material | Stainless Steel |
Material | Stainless Steel |
Finish | Raw |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Includes | No Includes |
Mounting Hole Shape | 22.2 x 20.2 mm |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded |
Key Type | 8.0 mm Triangle Key |
Commodity Code | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan