Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 16,0059 |
50 + | € 8,5344 |
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Chrome Plated |
Grip Range | 18.5 mm |
Grip Range | 0.728 in |
Mounting Orientation | Universal |
Key Type | 8.0 mm Square Key |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Commodity Code | 8301409000 |
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Mounting Hole Shape | 22.2 x 20.2 mm |
Includes | No Includes |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan