Kwartslagslot met Paco-knop. De stalen sluitlip met een chromen afwerking en een rubberen pakking. Behuizing is Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Deze sloten zijn ideaal voor toepassingen zoals elektrische panelen of machinekappen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,711 - € 5,6931 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
€ 2,2809 - € 5,7066 | 195 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
€ 2,781 - € 5,8402 | 47 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
€ 3,0975 - € 6,0639 | 244 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
€ 2,3974 - € 5,0346 | 150 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
€ 2,0118 - € 5,7066 | 4554 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan