Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7405 - € 1,4484 | 200 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
Grijs
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4395 - € 2,3299 | 3850 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Wit
|
2.598 in
66.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4989 - € 2,4338 | 9890 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5285 - € 2,4783 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3695 - € 0,6025 | 92 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Wit
|
0.984 in
25.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5773 - € 0,9379 | 32 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
Wit
|
1.28 in
32.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3621 - € 0,5876 | 211 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3784 - € 0,6144 | 6191 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
1.063 in
27.0 mm
|
Snelle montage
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| € 0,6144 - € 1,3579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Wit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7093 - € 1,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
Grijs
|
2.087 in
53.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4083 - € 2,2854 | 550 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Wit
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5906 - € 1,3015 | 11446 Op voorraad |
1.516 in
38.5 mm
|
Grijs
|
1.378 in
35.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6292 - € 1,3846 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3354 - € 0,5461 | 6593 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Wit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3546 - € 0,5758 | 66 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Wit
|
0.807 in
20.5 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2522 - € 0,4615 | 596 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Grijs
|
0.402 in
10.2 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,233 - € 0,4244 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1757 - € 0,2169 | 240 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1555 - € 0,192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,5922 - € 0,7311 | 1400 Op voorraad |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturel
|
2.122 in
53.9 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan