Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4989 - € 2,4338 | 9890 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2522 - € 0,4615 | 10239 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.402 in
10.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3784 - € 0,6144 | 32 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| € 0,6025 - € 1,3282 | 9 Op voorraad |
1.634 in
41.5 mm
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3354 - € 0,5461 | 11440 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
0.669 in
17.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3546 - € 0,5758 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
0.807 in
20.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3443 - € 0,5594 | 6120 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Zwart
|
0.717 in
18.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4749 - € 0,7717 | 19278 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
Zwart
|
1.161 in
29.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3457 - € 0,6337 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
0.504 in
12.8 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4083 - € 2,2854 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4989 - € 2,4338 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2611 - € 0,4778 | 1042 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5285 - € 2,4783 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7093 - € 1,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
Grijs
|
2.087 in
53.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4083 - € 2,2854 | 550 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Wit
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5773 - € 0,9379 | 32 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
Wit
|
1.28 in
32.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6144 - € 1,3579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Wit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2515 - € 0,3105 | 520 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.886 in
22.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,2045 - € 0,2524 | 1450 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturel
|
0.839 in
21.3 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1578 - € 0,1949 | 5000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan