Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 6,1227 |
100 + | € 3,4392 |
Overall Length | 37.5 mm |
---|---|
Overall Length | 1.476 in |
Overall Thickness | 1.5 mm |
Overall Thickness | 0.059 in |
Overall Width | 8.5 mm |
Overall Width | 0.335 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Pin Length | 59.0 mm |
Pin Length | 2.323 in |
Body Material | Polyamide 30% Glass Fibre Reinforced |
Colour | Black |
Full Material | 30% Glass Fibre Reinforced Polyamide |
Hinge Type | Corner Hinge |
Price per piece incl VAT | 6.2214 GBP |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Number of Mounting Holes | 1 |
Pin Material | POM |
Removability | Removable |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | RoHs |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan