Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. De niet zelfklevende versie van de 3:1 kous is zeer flexibel en wordt veelgebruikt als elektrische isolatie omdat het inline componenten beschermt, elektrische aansluitingen en lassen verbreekt omdat het goede isolatie en uitstekende veerkracht biedt. Ze kunnen ook gebruikt worden om lichte kabels te bundelen. Het kan worden gebruikt om draden, klemmen en onderdelen te bepalen of kleur-codes te geven.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter (gekrompen) | Krimpverhouding | Voorgekrimpte binnendiameter | Kleur | Buisvorm | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 12,837 - € 15,434 | 42 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Rond
|
||
| € 16,161 - € 19,619 | 64 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
Vlak
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Bruin
|
Rond
|
||
| € 16,087 - € 19,619 | 2 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bruin
|
Vlak
|
||
| € 12,793 - € 15,434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grijs
|
Rond
|
||
| € 16,087 - € 19,619 | 119 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grijs
|
Vlak
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | 175 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rood
|
Rond
|
||
| € 13,772 - € 16,77 | 1068 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rood
|
Rond
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | 29 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
Rond
|
||
| € 27,604 - € 33,644 | 58 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grijs
|
Vlak
|
||
| € 12,14 - € 14,826 | 64 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Rood
|
Rond
|
||
| € 15,226 - € 18,521 | 33 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rood
|
Vlak
|
||
| € 34,757 - € 42,474 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
Vlak
|
||
| € 13,772 - € 16,77 | 138 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bruin
|
Rond
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grijs
|
Rond
|
||
| € 12,154 - € 14,826 | 152 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
Rond
|
||
| € 15,405 - € 18,521 | 52 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Rond
|
||
| € 27,678 - € 33,644 | 2 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
Vlak
|
||
| € 12,793 - € 15,434 | 86 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bruin
|
Rond
|
||
| € 34,831 - € 42,474 | 60 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Bruin
|
Vlak
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan