Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1573 - € 0,3178 | 18160 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,5624 - € 0,5936 | 13900 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Geel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 1,7808 - € 1,7808 | 1770 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Blauw
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,2775 - € 0,5516 | 2000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,3072 - € 0,6201 | 400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,4229 - € 0,4229 | 15100 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Roze
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,7628 - € 0,7628 | 36713 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Oranje
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 1,6176 - € 1,6176 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,3072 - € 0,3072 | 20605 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 1,9441 - € 1,9441 | 207 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 0,5773 - € 0,7034 | 5927 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,1795 - € 0,3365 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2151 - € 0,4051 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5036 - € 0,5152 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Groen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,3161 - € 0,5952 | 800 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3606 - € 0,6762 | 200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| € 1,2733 - € 1,2733 | 105 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Paars
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 0,1573 - € 0,1662 | 73927 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,3636 - € 0,3636 | 3332 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,5847 - € 0,65 | 13946 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan