Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0736 - € 0,1145 | 2000 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| € 0,1651 - € 0,2568 | Vraag de levertijd aan hier |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 0,0736 - € 0,1145 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 0,0251 - € 0,0391 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1461 - € 0,2273 | Vraag de levertijd aan hier |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
Zonder vingergreep
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| € 0,0831 - € 0,1293 | Vraag de levertijd aan hier |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan