Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1891 - € 0,4357 | 1500 Op voorraad |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,0816 - € 1,6934 | 78 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1778 - € 0,2137 | 900 Op voorraad |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,6311 | 18180 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,2944 | 5595 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,0206 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 1,7697 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 0,244 - € 0,3142 | 205 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4012 - € 0,9355 | 13600 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,519 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,5477 - € 0,8894 | 100 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,2593 | 498 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,9763 - € 1,5408 | 7027 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,7384 - € 1,167 | 60 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,2074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7444 - € 1,2067 | 250 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,749 - € 1,2159 | 78 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3066 | 29 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,7208 | 2800 Op voorraad |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan