Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4012 - € 0,9355 | 13600 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| € 0,5477 - € 0,8894 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2163 - € 0,2463 | 600 Op voorraad |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,7697 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 0,9458 - € 1,4905 | 20298 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 1,0267 - € 1,6171 | 15460 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,2074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2395 - € 0,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 1,0816 - € 1,6934 | 78 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 2,8376 - € 6,911 | 2644 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,0206 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,7208 | 2800 Op voorraad |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,2593 | 498 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,6311 | 18180 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| € 0,3036 - € 0,7112 | 150 Op voorraad |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,9226 | 560 Op voorraad |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | 1400 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1264 - € 0,2819 | 10400 Op voorraad |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 1,4609 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan