Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1632 - € 0,3748 | 500 Op voorraad |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,8906 | 1700 Op voorraad |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,5492 - € 1,2238 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,1176 - € 0,5478 | 60 Op voorraad |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,6311 | 18180 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| € 1,0206 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2163 - € 0,2463 | 600 Op voorraad |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| € 0,4851 - € 1,3103 | 200 Op voorraad |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 1,7697 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,4357 | 1500 Op voorraad |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,7208 | 2800 Op voorraad |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,749 - € 1,2159 | 78 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2395 - € 0,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,1778 - € 0,2137 | 900 Op voorraad |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,519 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,4012 - € 0,9355 | 13600 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| € 0,6926 - € 1,7108 | 120 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,2877 | 840 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,4302 - € 0,9611 | 400 Op voorraad |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan