551016
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 9 | € 17,0523 |
10 + | € 12,7222 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 2.0 mm |
---|---|
Head Height | 0.079 in |
Overall Height | 20.0 mm |
Overall Height | 0.787 in |
Diameter | 20.0 mm |
Diameter | 0.787 in |
Body Diameter | 20.0 mm |
Body Diameter | 0.787 in |
Body Height | 17.0 mm |
Body Height | 0.669 in |
Ball Diameter | 12.7 mm |
Ball Diameter | 0.5 in |
Ball Up Load Capacity | 25.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 55.1 lbs |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Commodity Code | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan