Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 50,0833 |
50 - 99 | € 23,8492 |
100 + | € 17,8031 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball Diameter | 15.8 mm |
---|---|
Ball Diameter | 0.622 in |
Ball Up Load Capacity | 38.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 83.8 lbs |
Head Height | 3.2 mm |
Head Height | 0.126 in |
Body Diameter | 24.0 mm |
Body Diameter | 0.945 in |
Body Height | 9.5 mm |
Body Height | 0.374 in |
Flange Diameter | 31.0 mm |
Flange Diameter | 1.22 in |
Flange Height | 2.8 mm |
Flange Height | 0.11 in |
Overall Height | 21.0 mm |
Overall Height | 0.827 in |
Type | Type 2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan