Menu Search

Kogelinsteekpennen - enkelwerkend - L-handgreep

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kogelborgpennen, enkelwerkend met een L-greep, zijn ontworpen voor het snel vastzetten en vergrendelen van vaak herhaalde verbindingen. Ze zijn voorzien van een veermechanisme waardoor ze eenvoudig kunnen worden ingebracht en verwijderd, terwijl ze een stevige grip garanderen wanneer ze zijn vastgezet.

Het enkelwerkende ontwerp houdt in dat wanneer u op de actuator drukt, de vergrendelingskogels worden vrijgegeven. Hierdoor is het mogelijk om de hendel naadloos los te koppelen zonder dat er extra apparatuur nodig is. Bij het loslaten gebeurt het omgekeerde en wordt de hendel vergrendeld. De L-vormige handgreep biedt een ergonomische greep wat de bruikbaarheid en controle verbetert. Hierdoor zijn deze pinnen ideaal voor toepassingen met hoge frequenties.

Gemaakt van rvs wat zorgt voor een hoge sterkte, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid op de lange termijn.

  • Bestand tegen temperaturen van -30 C tot +150 C.
  • Veelgebruikt in toepassingen waarbij snelle montage en demontage vereist is, zoals het opzetten van bevestigingen, het afstellen van machines, fitnessapparatuur, geluidsinstallaties en modulaire structuren.
Materiaal: RVS 303 Serie: SR33220

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
25 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Bestellen
€ 34,77 - € 43,46 Vraag de levertijd aan hier
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
€ 39,02 - € 48,77 Vraag de levertijd aan hier
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
€ 23,15 - € 28,94 Vraag de levertijd aan hier
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
€ 20,39 - € 25,49 Vraag de levertijd aan hier
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
€ 36,48 - € 45,60 Vraag de levertijd aan hier
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
  • van 2
Kogelborgpen 10.0 100.0 12.0 RVS 303

20760748

Prijsbereik
€ 43,46 - € 34,77

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kogelborgpen 12.0 110.0 14.5 RVS 303

20760793

Prijsbereik
€ 48,77 - € 39,02

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kogelborgpen 6.0 80.0 7.0 RVS 303

20760632

Prijsbereik
€ 28,94 - € 23,15

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kogelborgpen 6.0 10.0 9.5 RVS 303

20760656

Prijsbereik
€ 25,49 - € 20,39

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kogelborgpen 10.0 120.0 12.0 RVS 303

20760762

Prijsbereik
€ 45,60 - € 36,48

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6