20760632
20760632
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 28,94 |
| 10 - 19 | € 26,05 |
| 20 - 49 | € 24,60 |
| 50 + | € 23,15 |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 80.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 7.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 6.0 |
| Shearing resistance kN | 21.0 |
| Gewicht g | 35.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan