Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 7,36 |
50 - 99 | € 5,89 |
100 - 199 | € 5,52 |
200 - 499 | € 5,15 |
500 + | € 4,78 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 ±0.5 | 13.0 |
d4 ±0.5 | 19.3 |
d5 ±0.5 | 13.0 |
Gewicht g | 16.5 |
h1 ±0.3 | 13.0 |
h2 ±0.3 | 1.15 |
h3 | 53.1 |
l2 min | 14.0 |
A/F1 | 11.0 |
Minimale trekkracht kg | 6.0 |
Maximale statische belasting kg | 200.0 |
Maximale dynamische belasting C kg | 80.0 |
Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 6.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan