Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | Plaatdikte | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0948 - € 0,1055 | 2894 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,125 - € 0,1391 | 14649 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
| € 0,4152 - € 0,8753 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,6275 - € 1,3179 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
| € 0,8415 - € 2,1207 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,521 - € 1,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
| € 0,1266 - € 0,1404 | 248 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2123 - € 0,2234 | 2000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1084 - € 0,1205 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2105 - € 0,2212 | 1861 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2471 - € 0,508 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1008 - € 0,1502 | 1000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,4454 - € 1,0893 | 1037 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,2624 - € 0,6422 | 52167 Op voorraad |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1055 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan