Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,5063 |
1000 - 9999 | € 0,2396 |
10000 + | € 0,2279 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 7.9 mm |
Overall Diameter | 0.311 in |
Overall Height | 7.9 mm |
Overall Height | 0.311 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan