Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 1,2906 |
100 - 999 | € 0,7998 |
1000 - 1999 | € 0,7601 |
2000 + | € 0,7204 |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 30.9 mm |
Overall Diameter | 1.217 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Compatible Hole Diameter | 28.6 mm |
Compatible Hole Diameter | 1.126 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan