Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 + | € 32,2413 |
Totale breedte | 20.0 mm |
---|---|
Totale breedte | 0.787 in |
Lengte rol | 22.8 m |
Lengte rol | 74.803 ft |
Type kleeflaag | Rubber |
Verwijderbaarheid | Permanent |
Kleur | Zwart |
Goederencode | 3919101990 |
Bekledingsmateriaal | Polyester |
Vorm | Haak |
Totale lengte | 23.0 m |
Totale lengte | 75.459 ft |
Type | Doorlopende rol - Haakkant |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan