Menu Search

Klittenband - Rollen

Op voorraad

Verkrijgbaar in rollen die op elke gewenste lengte kunnen worden gesneden. Ze zijn ideaal voor kabels die stevig bij elkaar gehouden moeten worden, maar ook af en toe losgemaakt en opnieuw bevestigd moeten worden. Ook los verkrijgbaar.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale breedte Bestellen
800 Op voorraad
9.0 mm
950 Op voorraad
20.0 mm
300 Op voorraad
25.0 mm
1100 Op voorraad
16.0 mm
Klittenbandrol 9.0 mm 100.0 m PA;PE;PP Zwart

10166833


Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide;Polyester;Polypropyleen
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Type
    Rol, standaard
Klittenbandrol 20.0 mm 25.0 m PA;PE;PP Zwart

10166857


Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide;Polyester;Polypropyleen
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Type
    Rol, standaard
Klittenbandrol 25.0 mm 50.0 m PA;PE;PP Zwart

10166864


Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide;Polyester;Polypropyleen
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Type
    Rol, standaard
Klittenbandrol 16.0 mm 25.0 m PA;PE;PP Zwart

10166840


Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide;Polyester;Polypropyleen
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Type
    Rol, standaard