RKW-8-13-GY
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 1,2952 |
Kleur | Grijs |
---|---|
Haakmateriaal | LDPE |
Riemmateriaal | Nylon |
Type gat | Screw Hole |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | Nee |
Totale lengte | 330.0 mm |
Totale lengte | 12.992 in |
Totale breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 0.5 in |
Riembreedte | 12.7 mm |
Riembreedte | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan