SRT-4080W
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,3977 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 8.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.315 in |
Kopdiameter | 12.0 mm |
Kopdiameter | 0.472 in |
Kophoogte | 8.0 mm |
Kophoogte | 0.315 in |
Compatibele gatdiameters | 4.1 - 4.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.161 - 0.165 in |
Compatibele paneeldiktes | 5.5 - 6.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.217 - 0.256 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 115 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 239 °F |
Penkop diameter | 12.0 mm |
Penkop diameter | 0.472 in |
Klinknageltype | Verwijderbaar |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kopvormige klinknagel | Knop |
Kleur | Wit |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan