Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 - 999 | € 1,0034 |
1000 + | € 0,7133 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | Acrylic |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Clamp |
Cable Width | 29.3 mm |
Cable Width | 1.154 in |
Base Length | 36.5 mm |
Base Length | 1.437 in |
Inside Width | 29.3 mm |
Inside Width | 1.154 in |
Overall Height | 7.7 mm |
Overall Height | 0.303 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan