Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 1,5427 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | Acrylic |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Clamp |
Cable Width | 32.0 mm |
Cable Width | 1.26 in |
Base Length | 45.0 mm |
Base Length | 1.772 in |
Inside Width | 32.0 mm |
Inside Width | 1.26 in |
Overall Height | 15.8 mm |
Overall Height | 0.622 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan