Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,6354 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyamide |
---|---|
Colour | Grey |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Screw |
Type | Clamp |
Cable Width | 56.5 mm |
Cable Width | 2.224 in |
Base Length | 128.5 mm |
Base Length | 5.059 in |
Hole Diameter | 3.8 mm |
Hole Diameter | 0.15 in |
Mounting Hole Diameter | 3.8 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.15 in |
Inside Width | 56.5 mm |
Inside Width | 2.224 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan