Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 7,9824 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | PU Foam |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Clamp |
Cable Width | 31.5 mm |
Cable Width | 1.24 in |
Base Length | 45.1 mm |
Base Length | 1.776 in |
Inside Width | 31.5 mm |
Inside Width | 1.24 in |
Overall Height | 11.1 mm |
Overall Height | 0.437 in |
Cushion material | Silicone Foam |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan