Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 499 | € 2,3494 |
500 + | € 1,9673 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Style | Angled Arm |
Base Diameter | 12.0 mm |
Base Diameter | 0.472 in |
Body Height | 26.0 mm |
Body Height | 1.024 in |
Handle Length | 43.0 mm |
Handle Length | 1.693 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Full Material | Glass Filled Nylon 6/6 |
Thread Size | M5 |
Commodity Code | 3926300090 |
Overall Height | 32.0 mm |
Overall Height | 1.26 in |
Mount Type | Threaded Stud |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan