Tapse vrouwelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met buitendraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte body | Draadmaat | Kleur | Handgreepradius | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,1667 - € 2,5378 | 1770 Op voorraad | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Oranje
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
||
| € 1,2377 - € 1,4381 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
||
| € 2,1222 - € 2,4784 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Oranje
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
||
| € 10,1598 - € 11,8094 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
||
| € 17,0666 - € 17,0666 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
M12
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
||
| € 5,8027 - € 5,8324 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Grijs
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,8027 - € 5,8324 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Grijs
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,7191 - € 5,7335 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,862 - € 5,8769 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,9956 - € 6,0253 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
||
| € 5,0161 - € 9,5678 | 1500 Op voorraad | 
 
2.008 in
 
51.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
Oranje
 
 | 
 
4.094 in
 
104.0 mm
 
 | 
||
| € 1,5137 - € 1,7809 | 6010 Op voorraad | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
||
| € 5,862 - € 5,8769 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,862 - € 5,8769 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,8027 - € 5,8324 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
||
| € 1,2258 - € 1,4381 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Oranje
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
||
| € 5,6612 - € 5,6901 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Rood
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,7191 - € 5,7335 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,7191 - € 5,7335 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| € 5,8027 - € 5,8324 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan