Menu Search

Klemhendel 65.0 mm Inzetstuk met schroefdraad M8 Oranje

Tapse Vrouwelijke Klemgreep van Oranje Nylon heeft een Inzetstuk met M8-schroefdraad voor montage op toepassingen met buitendraad waarvoor een instelbare klemfunctie nodig is.
Essentra artikelnummer:

10259252

Fabrikant artikelnummer:

466002

1770 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 199 € 2,5378
200 + € 2,1667
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 25,38

10 x € 2,5378

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur kap Zwart
Kleur Oranje
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Inwendige schroefdraad
Hoogte body 37.0 mm
Handgreepradius 65.0 mm
Draadmaat M8
Massief materiaal Glasgevuld polyamide 6
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op