Een moer met een gekarteld buitenoppervlak voor een snelle installatie en verwijdering zonder gereedschap.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Buitendiameter | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1677 - € 0,3072 | 2547 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2968 | 9415 Op voorraad |
M3
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2968 - € 0,5402 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3947 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| € 0,3636 - € 0,5906 | 700 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2968 - € 0,5402 | 1997 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,3086 - € 0,5609 | 655 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2968 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3947 | 5946 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| € 0,3784 - € 0,6144 | 2797 Op voorraad |
M8
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2834 - € 0,5194 | 3642 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1973 | 918 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,1884 | 17 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0954 - € 0,1061 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,10 - € 0,10 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,09 - € 0,10 | 9072 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,1884 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1929 | 1890 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2508 - € 0,2508 | 22800 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1647 | 448 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan