Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 18,2758 - € 51,8636 | 1333 Op voorraad |
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Staal
|
||
| € 0,2913 - € 0,2913 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Verzinkt staal
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| € 2,9442 - € 3,3256 | 1122 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 3,5579 - € 3,9568 | 1200 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 4,3227 - € 4,4656 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 6,9112 - € 7,7809 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| € 9,229 - € 10,0842 | 20 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 10,4657 - € 11,8387 | 10 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| € 9,4588 - € 10,725 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 0,987 - € 2,5598 | 1400 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,0603 - € 2,7584 | 4400 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 2,3799 - € 2,4104 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,0665 - € 3,0817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,4569 - € 3,2037 | 485 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,968 - € 4,3174 | 599 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,4867 - € 4,7599 | 540 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,6078 - € 2,5011 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,3703 - € 2,1321 | 17 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 2,441 - € 2,441 | 22 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,0282 - € 2,6751 | 2800 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6