Menu Search

Kartelknop Draadeind M8 16.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10364314

Oud artikelnummer:

258321659935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 3,0817
50 + € 3,0665
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 30,82

10 x € 3,0817

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Draadlengte 16.0 mm
Knopdiameter 32.0 mm
Hoogte knop 13.0 mm
Totale hoogte 38.0 mm
Steelhoogte 9.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Schroefdraadmateriaal Messing
Bevestigingstype Draadeinde
Materiaal knop PA
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op