Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2688 - € 3,2204 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,7215 - € 3,7546 | 135 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,7808 - € 2,0183 | 57 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 2,3745 - € 2,3745 | 47 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 0,3784 - € 0,9536 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,419 - € 4,6154 | 809 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,5822 - € 4,9122 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,5179 - € 1,3432 | 3350 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 1,7512 - € 1,7512 | 1 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 9,2012 - € 10,4329 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 0,8845 - € 2,2968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 2,925 - € 3,176 | 2 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 1,0121 - € 2,6365 | 2100 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 2,2558 - € 2,2855 | 8 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,389 - € 2,4179 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,729 - € 3,016 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,79 - € 3,146 | 162 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 3,125 - € 3,233 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 3,131 - € 3,562 | 7 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,1073 - € 2,3745 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan