Beschermkappen voor standaard buizen, verkrijgbaar als een goedkope maar kwalitatief hoogwaardige optie. Verkrijgbaar in veel verschillende materialen, waaronder flexibel polyethyleen of PVC, en in vier verschillende kleuren: Zwart, Grijs, Rood en Geel. De inwendige ribbels zorgen voor een nauwe passing en zorgen dat opgebouwde druk wordt afgelaten. Verkrijgbaar in verschillende maten voor al uw toepassingen. Deze kappen hebben geen ventilatiegat.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,5393 - € 7,908 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7 in
177.8 mm
|
|||||||||
€ 0,3566 - € 1,2126 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||||
€ 0,9157 - € 2,7968 | 111 Op voorraad |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
€ 1,3908 - € 4,7569 | 158 Op voorraad |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
€ 3,9677 - € 13,6649 | 695 Op voorraad |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
€ 0,098 - € 0,3299 | 10123 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1102 - € 0,367 | 1498 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1485 - € 0,3578 | 1790 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
|||||||||
€ 0,2337 - € 0,7968 | 1074 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
€ 0,9723 - € 1,9467 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
€ 0,4684 - € 0,5974 | 1578 Op voorraad |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
€ 2,0663 - € 4,2502 | 1313 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3057 - € 0,3057 | 1187 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
€ 0,2335 - € 0,2335 | 3705 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
€ 0,4331 - € 0,4331 | 142 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||||
€ 2,5759 - € 2,5759 | 21 Op voorraad |
9.567 in
243.0 mm
|
|||||||||
€ 222,8018 - € 222,8018 | 6 Op voorraad |
64 in
1625.6 mm
|
|||||||||
€ 0,1197 - € 0,4488 | 8943 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
€ 0,7487 - € 3,0019 | 1693 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
€ 3,8497 - € 9,8379 | 156 Op voorraad |
10.748 in
273.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan