Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7536 - € 1,6787 | 840 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5949 - € 0,8041 | Vraag de levertijd aan hier |
0.988 in
25.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,1045 - € 1,9735 | 10430 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2318 - € 0,4677 | 4500 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,1476 - € 0,262 | 4500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,521 - € 2,3451 | 1050 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3432 - € 0,551 | 2000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5721 - € 0,7881 | 9554 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5477 - € 0,9265 | 64625 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,6324 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,846 - € 3,3563 | 272 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,8375 - € 1,5256 | 1200 Op voorraad |
0.988 in
25.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2471 - € 0,45 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 2,7918 - € 5,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2898 - € 0,5278 | 532 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,0177 - € 0,0373 | 8500 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3188 - € 0,5812 | 5186 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5446 - € 0,9916 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3707 - € 0,6743 | Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5644 - € 1,0267 | Vraag de levertijd aan hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2