Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1647 - € 0,2358 | 14500 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3051 - € 0,6567 | 11700 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,244 - € 0,41 | Vraag de levertijd aan hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2776 - € 0,4837 | 750 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3386 - € 0,5574 | 1250 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,27 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3753 - € 0,7881 | 16600 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,6183 | 1750 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3325 - € 0,551 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3972 | 15000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3585 - € 0,5894 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,2776 - € 0,6183 | 4750 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 1,2113 - € 2,5438 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4592 - € 1,2398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3417 - € 0,4453 | 4350 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 1,1045 - € 2,3195 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,8765 - € 3,9406 | 315 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3798 - € 0,4517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,3427 | 5000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan