Kappen met flens zijn bedoeld om de schroefdraad van draadeinden te beschermen. Ze worden overal in de auto-industrie en de machinebouw gebruikt voor algemene beschermingsdoeleinden. De flenzen van de profielen hebben verschillende maten zodat een dopsleutel kan worden gebruikt zonder de bescherming te verwijderen. Ons assortiment bevat meerdere materialen zoals: LDPE, TPR, PVC en siliconen. Ons assortiment is verkrijgbaar in de kleuropties naturel, rood en zwart en in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1655 - € 0,3091 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1712 - € 0,321 | 572 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
€ 0,1585 - € 0,2796 | 208 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1136 - € 0,1321 | 375 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 1,038 - € 1,1442 | 558 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
|||||||||
€ 0,5604 - € 1,0194 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0692 - € 0,1266 | 7999 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1181 - € 0,2169 | 32071 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1769 - € 0,3239 | 46 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
€ 0,106 - € 0,1958 | 2982 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
€ 0,2108 - € 0,3893 | 7688 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
€ 0,1091 - € 0,2012 | 40667 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
€ 0,5831 - € 1,0283 | 3215 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan