Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4149 - € 0,881 | 6000 Op voorraad |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blauw
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0863 - € 0,1205 | 10000 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2395 - € 0,4393 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | 6627 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | 3738 Op voorraad |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0729 - € 0,1017 | 1359 Op voorraad |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0532 - € 0,0974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,115 - € 0,2428 | 95200 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blauw
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0846 - € 0,1883 | 21000 Op voorraad |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1103 - € 0,2335 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0683 - € 0,1521 | 290 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,129 - € 0,32 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blauw
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0683 - € 0,1521 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,2486 - € 0,5542 | 16500 Op voorraad |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blauw
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0733 - € 0,1521 | 73200 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,1601 - € 0,2212 | 2000 Op voorraad |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0666 - € 0,1406 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0696 - € 0,0974 | 54600 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0611 - € 0,1361 | 3850 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0637 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2