Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0696 - € 0,0974 | 1300 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0729 - € 0,1017 | 1359 Op voorraad |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | 6627 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | 3738 Op voorraad |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0532 - € 0,0974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,6132 - € 1,1565 | 502 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blauw
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,5202 - € 0,9419 | 2340 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0414 - € 0,088 | 16250 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,082 - € 0,1739 | 34650 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,5202 - € 0,9419 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0414 - € 0,1316 | 13000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blauw
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0546 - € 0,1156 | 11250 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,4241 - € 0,8297 | 240 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0764 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0637 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,115 - € 0,2428 | 99200 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blauw
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,4164 | 4680 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blauw
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,2395 - € 0,4393 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3493 - € 0,6247 | 21600 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,6453 - € 1,1565 | 2360 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2